환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Male Hinge (MP4) - Stainless steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/male_hinge_mp4_st_asmtab.prj},{NB=Male Hinge (MP4)_ 304 CRM63I00S(00S)},{MAT=304 stainless steel},{ACCMAT=St},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=63},{TG=56.5},{EW=40},{CD=16},{FL=32},{L=21},{D=45},{L1=5.0},{L4=6.5},{S=M8X20},{SNDM=8},{SL=20},{MR=16},{E=75.0},{CODEX=CRM63I},{DK=13.000},{PPATH=../iso15552_accessories/male_hinge_mp4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
TG
[mm]
EW
[mm]
CD
ØCD
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
D
ØD
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
S
ⁿ/ₐ
SL
[mm]
E
[mm]
DK
[mm]
Male Hinge (MP4)_ 304 CRM...
CRM32I00S
304 stainless steel
32
32.5
26
10
22
13
30
5.0
5.5
M6X20
20
45.0
10.000
Male Hinge (MP4)_ 304 CRM...
CRM40I00S
304 stainless steel
40
38.0
28
12
25
16
35
5.0
5.5
M6X20
20
52.0
10.000
Male Hinge (MP4)_ 304 CRM...
CRM50I00S
304 stainless steel
50
46.5
32
12
27
16
40
5.0
6.5
M8X20
20
65.0
13.000
Male Hinge (MP4)_ 304 CRM...
CRM63I00S
304 stainless steel
63
56.5
40
16
32
21
45
5.0
6.5
M8X20
20
75.0
13.000
Male Hinge (MP4)_ 304 CRM...
CRM80I00S
304 stainless steel
80
72.0
50
16
36
22
45
5.0
10.0
M10X25
25
95.0
16.000
Male Hinge (MP4)_ 304 CRM...
CRM100I00S
304 stainless steel
100
89.0
60
20
41
27
55
5.0
10.0
M10X25
25
115.0
16.000
Male Hinge (MP4)_ 304 CRM...
CRM125I00S
304 stainless steel
125
110.0
70
25
50
30
60
7.0
10.0
M12X25
25
140.0
18.000
Male Hinge (MP4)_ 304 CRM...
CRM160I00S
304 stainless steel
160
140.0
90
30
55
35
65
7.0
10.0
M16X30
30
180.0
24.000
Male Hinge (MP4)_ 304 CRM...
CRM200I00S
304 stainless steel
200
175.0
90
30
60
35
75
7.0
11.0
M16X30
30
220.0
24.000
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.