환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Low-Rise Pedestal (MS1) - Zinc coated steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/low_rise_pedestal_ms1_asmtab.prj},{NB=Low-Rise Pedestal (MS1) AFD63S(00S)},{CODEX=AFD63S},{MAT=Zinc coated steel},{ACCMAT=Zinc},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=63},{TG=56.5},{TG2=28.25},{AH=50},{R2=22.5},{AB=10.0},{AO=13},{AU=32},{TR=50},{AT=5},{S=M8X20},{NDM=8},{SL=20},{P=1.250},{DK=13},{L7=35},{E=75},{PPATH=../iso15552_accessories/low_rise_pedestal_ms1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[mm]
DI
Ø
[mm]
TG
[mm]
TG2
[mm]
AH
[mm]
R2
[mm]
AB
ØAB
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
TR
[mm]
AT
[mm]
S
ⁿ/ₐ
L7
[mm]
E
[mm]
Low-Rise Pedestal (MS1) A...
AFD32S00S
Zinc coated steel
32
32.5
16.25
32
15.0
7.0
11
24
32
4
M6X16
30
45
Low-Rise Pedestal (MS1) A...
AFD40S00S
Zinc coated steel
40
38.0
19.00
36
17.5
10.0
8
28
36
4
M6X16
30
52
Low-Rise Pedestal (MS1) A...
AFD50S00S
Zinc coated steel
50
46.5
23.25
45
20.0
10.0
15
32
45
5
M8X20
36
65
Low-Rise Pedestal (MS1) A...
AFD63S00S
Zinc coated steel
63
56.5
28.25
50
22.5
10.0
13
32
50
5
M8X20
35
75
Low-Rise Pedestal (MS1) A...
AFD80S00S
Zinc coated steel
80
72.0
36.00
63
22.5
12.0
14
41
63
6
M10X20
47
95
Low-Rise Pedestal (MS1) A...
AFD100S00S
Zinc coated steel
100
89.0
44.50
71
27.5
14.5
16
41
75
6
M10X20
53
115
Low-Rise Pedestal (MS1) A...
AFD125S00S
Zinc coated steel
125
110.0
55.00
90
30.0
16.5
25
45
90
8
M12X25
70
140
Low-Rise Pedestal (MS1) A...
AFD160S00S
Zinc coated steel
160
140.0
70.00
115
32.5
18.5
15
60
115
10
M16X30
100
180
Low-Rise Pedestal (MS1) A...
AFD200S00S
Zinc coated steel
200
175.0
87.50
135
37.5
24.0
30
70
135
12
M16X30
109
220
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.